• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Forged Steel High Pressure Insert weld Tube Fitting Boss

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
S25C-SWBBOS-10
S25C-SWBBOS-15
S25C-SWBBOS-20
S25C-SWBBOS-25
S25C-SWBBOS-32
S25C-SWBBOS-40
S25C-SWBBOS-50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Dia. Max. Operating Pressure
(MPa)
7 Day(s) or more 3/8B(10A)2.0
7 Day(s) or more 1/2B(15A)2.0
7 Day(s) or more 3/4B(20A)3.5
7 Day(s) or more 1B(25A)3.5
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)3.5
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)6.0
7 Day(s) or more 2B(50A)6.0

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Plug Welding Type Fitting Shape Hub Material Steel
Surface Treatment No Nominal Thickness SCH80 Applicable Fluid no manufacturer restrictions