(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Fujii อุตสาหกรรมแรงดันสูง ฟิตติ้งชนิดเกลียว หน้าแปลนชนิดเกลียว ฟิตติ้งชนิดเกลียว แรงดันสูง 118SS ยูเนี่ยนโอริง SUS304
รหัสสินค้า |
---|
SUS304-PTOU-25 |
SUS304-PTOU-32 |
SUS304-PTOU-40 |
SUS304-PTOU-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,491.37 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 3.5 | ||
฿ 4,781.00 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3.5 | ||
฿ 6,893.82 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 6.0 | ||
฿ 8,626.02 | FJZ FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 6.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ตัวเมีย- ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง