• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

High-Pressure Screw Fitting, 106SS Tee, S25C

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
S25C-PTBT-8
S25C-PTBT-10
S25C-PTBT-15
S25C-PTBT-20
S25C-PTBT-25
S25C-PTBT-32
S25C-PTBT-40
S25C-PTBT-50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal of Thread M1 Max. Operating Pressure
(MPa)
Divisions of Max. Operating Pressure
7 Day(s) or more 1/4B(8A)1.52.0Mpa or Less
7 Day(s) or more 3/8B(10A)22.0Mpa or Less
7 Day(s) or more 1/2B(15A)22.0Mpa or Less
7 Day(s) or more 3/4B(20A)3.5than 2.0Mpa
7 Day(s) or more 1B(25A)3.5than 2.0Mpa
7 Day(s) or more 1 1/4B(32A)3.5than 2.0Mpa
7 Day(s) or more 1 1/2B(40A)6.0than 2.0Mpa
7 Day(s) or more 2B(50A)6.0than 2.0Mpa

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Connection Type Screw⇔Screw Same Diameter・Different Type Connecting Shape Tee
Material Steel Connection Thread Type M1 Rc Applicable Fluid no manufacturer restrictions
Surface Treatment No Interior Resin Lining No