1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์รองรับด้านเสริม (ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) (สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและโหลดเบา)

อุปกรณ์รองรับด้านเสริม (ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) (สำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กและโหลดเบา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,071.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมกันรุนที่มีความแกร่งสูงและมีความแม่นยำสูง ที่มีโครงสร้างและการทำงานที่เหมาะสม

รหัสสินค้า
WBK08S-01
WBK10S-01
WBK10S-01C
WBK12S-01
WBK12S-01B
WBK12SF-01
WBK15S-01SALE
WBK15S-01B
WBK15SF-01B
WBK20S-01
WBK25S-01W
WBK25SF-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
กระบวนการเตรียมผิว ความสูงของ เพลา H
(มิลลิเมตร)
ความหนา B
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
การใช้งาน

฿ 2,071.70

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 106เคลือบผิวแบล็คออกไซด์1715522260ทั่วไป

฿ 2,109.35

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 108เคลือบผิวแบล็คออกไซด์2520703300ทั่วไป

฿ 2,494.42

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 3 วัน 108[การชุบโครเมี่ยมสีดำที่อุณหภูมิต่ำ] ชุบผิวโครเมี่ยม อุณหภูมิต่ำ2520703300คลีน

฿ 2,566.18

NSKSUPPORTUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010เคลือบผิวแบล็คออกไซด์2520704550ทั่วไป

฿ 2,147.00

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 8 วัน 1010เคลือบผิวแบล็คออกไซด์2020704550แบบต่ำ

฿ 2,566.18

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 17 วัน 1012เคลือบผิวแบล็คออกไซด์2520705100-

฿ 2,457.20

฿ 1,322.96

NSKSUPPORTUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1015เคลือบผิวแบล็คออกไซด์3020805600ทั่วไป

฿ 2,297.58

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 8 วัน 1015เคลือบผิวแบล็คออกไซด์2220805600แบบต่ำ

฿ 2,297.58

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 8 วัน 1015เคลือบผิวแบล็คออกไซด์2018704350แบบต่ำ

฿ 3,069.37

NSKSUPPORTUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020เคลือบผิวแบล็คออกไซด์30269512800ทั่วไป

฿ 2,994.90

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 13 วัน 1025เคลือบผิวแบล็คออกไซด์353010514000ทั่วไป

฿ 3,153.92

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 13 วัน 1025เคลือบผิวแบล็คออกไซด์30229512800ทั่วไป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง ด้วยการติดตั้ง การทําแชมเฟอร์
ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม เกรด ตลับลูกปืน/รองลื่น Class 4 วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็กกล้า