1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน, อุปกรณ์รองรับสำหรับความเร็วสูงและโหลดหนัก, อุปกรณ์รองรับด้านที่ยึดอยู่กับที่ (แบบวงกลม)

เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน, อุปกรณ์รองรับสำหรับความเร็วสูงและโหลดหนัก, อุปกรณ์รองรับด้านที่ยึดอยู่กับที่ (แบบวงกลม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,046.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงมุมที่มีความแกร่งสูงซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับพรีโหลดจากด้านที่ยึดอยู่กับที่ และถูกประกอบขึ้นโดยมีการซีลภายในด้วยจาระบีในปริมาณที่เหมาะสม

รหัสสินค้า
WBK17DF-31H
WBK20DF-31H
WBK25DF-31H
WBK25DFD-31H
WBK30DF-31H
WBK30DFD-31H
WBK35DF-31H
WBK35DFD-31H
WBK35DFF-31H
WBK40DF-31H
WBK40DFD-31HSALE
WBK40DFF-31H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d
(Ø)
ความหนา B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
สเปค

฿ 21,046.23

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 13 วัน 1017601068023000ตลับลูกปืนสองคอลัมน์รวมกันด้านหน้า

฿ 21,046.23

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 13 วัน 1020601068023000ตลับลูกปืนสองคอลัมน์รวมกันด้านหน้า

฿ 27,234.00

NSKSUPPORTUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10256613010029900ตลับลูกปืนสองคอลัมน์รวมกันด้านหน้า

฿ 30,784.00

NSKSUPPORTUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10258113010048500ตลับลูกปืนสามคอลัมน์รวมกันด้านหน้า

฿ 22,966.97

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10306613010030500ตลับลูกปืนสองคอลัมน์รวมกันด้านหน้า

฿ 26,823.17

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 8 วัน 10308113010050000ตลับลูกปืนสามคอลัมน์รวมกันด้านหน้า

฿ 23,034.20

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 10356614210632500ตลับลูกปืนสองคอลัมน์รวมกันด้านหน้า

฿ 28,038.12

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 13 วัน 10358114210653000ตลับลูกปืนสามคอลัมน์รวมกันด้านหน้า

฿ 29,516.18

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 10359614210653000ตลับลูกปืนสี่คอลัมน์รวมกันด้านหน้า

฿ 25,013.72

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 13 วัน 10406614210633500ตลับลูกปืนสองคอลัมน์รวมกันด้านหน้า

฿ 27,441.90

฿ 15,408.63

NSKSUPPORTUNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10408114210654000ตลับลูกปืนสามคอลัมน์รวมกันด้านหน้า

฿ 32,068.60

NSK SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 13 วัน 10409614210654000ตลับลูกปืนสี่คอลัมน์รวมกันด้านหน้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน ยึดอยู่กับที่ รูปทรง สกรูตัวหนอน แฟลตทรง แบบกลม 2 ชุด วิธีการติดตั้ง การติดตั้งด้านข้าง
ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม เกรด ตลับลูกปืน/รองลื่น Class 4 กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็กกล้า