1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูลลูกกลิ้งลำเลียงอลูมิเนียม 2920P30

SUS PARTS FOR CONVEYANCE

โมดูลลูกกลิ้งลำเลียงอลูมิเนียม 2920P30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนลำเลียงสำหรับเปลี่ยนส่วนประกอบได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ใส่โมดูลลูกกลิ้งลำเลียงเข้าไปในเฟรมมาตรฐานเพื่อสร้างลูกกลิ้งลำเลียง
· สามารถเปลี่ยนโมดูลได้ง่ายเมื่อทำการซ่อมบำรุง
· ช่วยเพิ่มสมรรถนะการกลิ้งและความแม่นยำ
· วัสดุ: HDPE (พิน: สแตนเลส)
· น้ำหนัก: 38 ก.
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับเป็นชิ้นส่วนลำเลียง

รหัสสินค้า
GFC-065 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 96.67

฿ 58.11

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ø 35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFC-065 ในชุด โมดูลลูกกลิ้งลำเลียงอลูมิเนียม 2920P30