(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นำสายเคเบิล ฯลฯ โดยยึดเข้ากับส่วนขอเกี่ยวของโครงสีเขียวอย่างแน่นหนา จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิก
รหัสสินค้า |
---|
C1R-G2C |
C1R-G2R |
C1R-G2W |
C1R-G2Y |
C1R-G3C |
C1R-G3R |
C1R-G3W |
C1R-G3Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ข้อมูลทางเทคนิค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 291.03 ฿ 169.58 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขาว] สีใส | ขนาดเล็ก 10 ชิ้นต่อกล่อง | |||
฿ 321.67 | Cable Ring GFN (Small)(Red) | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สีแดง | ขนาดเล็ก 10 ชิ้นต่อกล่อง | ||
฿ 291.03 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | [ขาว] สีขาว | ขนาดเล็ก 10 ชิ้นต่อกล่อง | ||
฿ 321.67 | Cable Ring GFN(Small)(Yellow) | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สีเหลือง | ขนาดเล็ก 10 ชิ้นต่อกล่อง | ||
฿ 363.33 ฿ 218.11 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขาว] สีใส | ขนาดกลาง 10 ชิ้นต่อกล่อง | |||
฿ 363.33 | Cable Ring GFN (Middle)(Red) | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สีแดง | ขนาดกลาง 10 ชิ้นต่อกล่อง | ||
฿ 363.33 ฿ 218.11 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขาว] สีขาว | ขนาดกลาง 10 ชิ้นต่อกล่อง | |||
฿ 363.33 | Cable Ring GFN(Middle)(Yellow) | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | สีเหลือง | ขนาดกลาง 10 ชิ้นต่อกล่อง |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สไตล์ปลั๊ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อพลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | หน่วยเดียว | วัสดุ | โพลีโพรพีลีน | ประเภท อุปกรณ์เสริม | สำหรับอุปกรณ์สายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง