1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวน ซับ

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

แหวน ซับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นส่วนที่ใช้ เฟรม เป็น รางใช้สำหรับติด บล็อคขับเคลื่อน แบบใช้ไฟฟ้า หรือม่าน ข้อต่อฟิตติ้ง

รหัสสินค้า
GFA-A06 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 93.33

฿ 56.10

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง ลำแสงทะลุ
สี ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFA-A06 ในชุด แหวน ซับ