1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ เท้า M16G เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

คอนเนคเตอร์ เท้า M16G เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 296.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริม สำหรับ Green Frame N series (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: โฟม PE
·น้ำหนัก: 150 ก. / 2,000 มม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ เฟรม เป็น สต๊อปเปอร์ เพื่อลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นเมื่อ ภาชนะ กระทบกับ เฟรม

รหัสสินค้า
GFA-819 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 296.67

฿ 178.12

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อพลาสติก
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ โฟม โพลีเอทิลีน ประเภท อุปกรณ์เสริม ครอบ
สี สีเทา ข้อมูลทางเทคนิค L = 2,000 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFA-819 ในชุด คอนเนคเตอร์ เท้า M16G เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า