(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม สำหรับ Green Frame N series (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
·ปกป้องขอบของ กรอบ GF เฟรม ⌀28 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 มม.) และปกป้องความปลอดภัยของคนงาน
·สีของ ฝาครอบ ด้านในเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเป็นสีดำ
รหัสสินค้า |
---|
GFA-400 |
GFA-411 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | สี | ข้อมูลทางเทคนิค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28.33 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เรซิ่น] โพลีเอทิลีน | สีเทา | ฝาครอบ ด้านใน | ||
฿ 61.67 ฿ 37.10 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เรซิ่น] โพลีโพรพีลีน นำไฟฟ้า | สีดำ | ฝาครอบ ด้านในเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สไตล์ปลั๊ก | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | หน่วยเดียว | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ ท้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง