(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ สำหรับ Green Frame N series (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนสำหรับติด สปริงความตึง
· วัสดุ : เสา สปริงดึง : เหล็กกล้า ชิ้นส่วน คอนเนคเตอร์ : อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป, น็อตหกเหลี่ยม: เหล็กกล้า
·น้ำหนัก: 16 ก. (M6), 53 ก. (ชุดอุปกรณ์)
รหัสสินค้า |
---|
GFK-913 |
GFW-240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ข้อมูลทางเทคนิค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 319.81 ฿ 147.40 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุด เสา สำหรับ สปริงดึง | ||
฿ 165.42 ฿ 89.91 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เสา ส่วนประกอบ M6 สำหรับ สปริงดึง |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | หน่วยเดียว | วัสดุ | อะลูมิเนียม | สี | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง