(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายสลิง ใยสังเคราะห์ไม่บิดงอง่าย
[คุณสมบัติ]
·แรงดึงของ สายสลิง ใยสังเคราะห์คือ 25 Kgf หรือน้อยกว่า
· วัสดุ: โพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์
รหัสสินค้า |
---|
GFW-422 |
GFW-423 |
GFW-424 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ข้อมูลทางเทคนิค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 133.33 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5m | ||
฿ 263.33 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10m | ||
฿ 525.00 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20m |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | หมุน ขันปิดให้แน่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อพลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | หน่วยเดียว | วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ | สี | สีน้ำเงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง