1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้น ข้อต่อ S ด้านบน / ด้านข้าง

ชิ้น ข้อต่อ S ด้านบน / ด้านข้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อสำหรับ Green Frame S series (19 มม.)
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนที่ติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์โดยใช้ โบลท์ M5
· วัสดุ: อลูมิเนียมรีด; นัท และ โบลท์: เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
GFJ-B70
GFJ-B71
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งข้อมูลทางเทคนิค

฿ 85.00

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชิ้น ข้อต่อ S ด้านบน

฿ 85.00

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน ชิ้น ข้อต่อ S ด้านข้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ อะลูมิเนียม สี เงิน