(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นชิ้นส่วนสำหรับติดตั้ง สปริงดึง
รหัสสินค้า |
---|
GFK-953 |
GFK-954 |
GFK-955 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ข้อมูลทางเทคนิค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.00 ฿ 135.00 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุด ด้านบน | ||
฿ 225.00 ฿ 135.00 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุด ด้านข้าง | ||
฿ 209.35 ฿ 76.52 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รายการเดียว |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | หน่วยเดียว | วัสดุ | สแตนเลส | สี | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง