1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ รั้ง L GFJ-C16

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ รั้ง L GFJ-C16
  • คอนเนคเตอร์ รั้ง L GFJ-C16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 591.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ สำหรับ Green Frame G series (43 มม.)
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ
GFN-E20: สลักเกลียว ลูกบิด SPCC: เรซิ่น ABS
GFN-E30: สลักเกลียว ลูกบิด SPHC: เรซิ่น ABS ฯลฯ
·น้ำหนัก: 782 กรัม
· อุปกรณ์เสริม : สลักเกลียว ลูกบิด M6 × 15
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เมื่อยึด เฟรม กับ พื้น ฯลฯ

รหัสสินค้า
GFN-E20 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 591.67

฿ 355.12

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ SPCC ประเภท อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ท้าย
สี เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFN-E20 ในชุด คอนเนคเตอร์ รั้ง L GFJ-C16