(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ข้อต่อที่มีการเพิ่มความแข็งแรงเพื่อรับโหลดโมเมนต์ ผลิตภัณฑ์ทำสีเทาเคลือบด้วยผง โพลียูรีเทน เพื่อเพิ่มความทนต่อการกัดกร่อน โบลท์ และ นัท เป็น สแตนเลส เช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
GFJ-028 |
GFJ-028G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | สี | ข้อมูลทางเทคนิค | วัสดุ ของ สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 296.67 ฿ 178.00 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | เงิน | ข้อต่อมัลติ แบบต่อด้านนอก GM | เหล็ก | ||
฿ 350.21 ฿ 201.23 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [พ่น แปรงทาสี และอบ] แปรงทาสี | สีเทา | ข้อต่อมัลติ แบบต่อด้านนอก GM ทำสีเทา | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ | ประเภทข้อต่อ | กลาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 43 | ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง | ประเภท T (แบบผ่านทิศทางเดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง