(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อโลหะ ประเภทนี้สามารถเชื่อมต่อได้โดยมีขนาดเท่ากับขนาดภายนอกของ เฟรม
[คุณสมบัติ]
·ด้านจับยึดสามารถใช้กับเฟรม GF-N (28 มิลลิเมตร)
·ในการเชื่อมต่อ ข้อต่อที่อยู่ติดกันที่ 90° สามารถใช้ ข้อต่อมัลติ G-N แบบต่อด้านใน
·ผลิตภัณฑ์ทำสีเทาเคลือบด้วยผง โพลียูรีเทน เพื่อเพิ่มความทนต่อการกัดกร่อน
· วัสดุ: ตัวเรือน / อลูมิเนียมดายคาส; นัท และ โบลท์: เหล็กกล้า และ สแตนเลส (ทำสีเทา); น้ำหนัก: 158 g
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับกรณีที่คุณต้องการเน้นรูปลักษณ์
รหัสสินค้า |
---|
GFJ-209 |
GFJ-209G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | สี | ข้อมูลทางเทคนิค | วัสดุ ของ สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 123.33 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | เงิน | คอนเนคเตอร์ ด้านใน G | เหล็ก | ||
฿ 213.58 ฿ 126.57 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [พ่น แปรงทาสี และอบ] แปรงทาสี | สีเทา | คอนเนคเตอร์ ด้านใน G สีเทา | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ | ประเภทข้อต่อ | กลาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 43 | ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง | ประเภท T (แบบผ่านทิศทางเดียว) |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 58 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง