1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ หลาย ตัว แบบภายนอก GN

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

คอนเนคเตอร์ หลาย ตัว แบบภายนอก GN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 140.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้มันเมื่อเชื่อมต่อ GF-N (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 28 มมพิมพ์) เฟรม GF-G (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 43 มมพิมพ์) เฟรม 90 °

รหัสสินค้า
GFJ-022 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 140.00

฿ 84.11

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ มุมตรงกลาง วัสดุ อะลูมิเนียม บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 43
ประเภทกลาง / มุม L-Type (ผ่าน 1 ทิศทาง) สี เงิน วัสดุ ของ สลักเกลียว เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-022 ในชุด คอนเนคเตอร์ หลาย ตัว แบบภายนอก GN