1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน, มิเตอร์วัดแรงดัน แบบใช้งานทั่วไป Socer Planning / คอมปาวเกจ / เกจวัดสุญญากาศ - ชนิด A

SOX PRESSURE GAGE

เกจวัดความดัน, มิเตอร์วัดแรงดัน แบบใช้งานทั่วไป Socer Planning / คอมปาวเกจ / เกจวัดสุญญากาศ - ชนิด A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 900.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดความดัน เอนกประสงค์ / เกจวัด วัดสารประกอบ / เกจวัดสุญญากาศ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ท่อ โรงงาน และอุปกรณ์ก่อสร้าง

รหัสสินค้า
A-NVG-0.1-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 900.62

SOX PRESSURE GAGE 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เกจวัดความดันเอนกประสงค์/มาตรฐาน ความดันที่ระบุสูงสุด(Mpa) 0.1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(φ) 60
ความดัน ขนาดเกลียว(Mpa) -0.1 ประเภทภายนอก A ขนาด 60ø
สเปค เกจวัดความดันติดลบอเนกประสงค์