1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วน ข้อต่อ

ชิ้นส่วน ข้อต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ สำหรับ Green Frame N series (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อโลหะ สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่างๆ
·ควรจัดหา นัท M6 แยกต่างหาก
·ยังสามารถจับยึดเฟรม GF-G (43 มม.) ได้อีกด้วย
·ผลิตภัณฑ์ทำสีเทาเคลือบด้วยผง โพลียูรีเทน เพื่อเพิ่มความทนต่อการกัดกร่อน
· โบลท์/ นัท สแตนเลส (ทำสีเทา)

รหัสสินค้า
GFJ-A31
GFJ-A31G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว สี วัสดุ ของ สลักเกลียว

฿ 83.33

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่เงินเหล็ก

฿ 153.86

JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน [พ่น แปรงทาสี และอบ] แปรงทาสีสีเทาสแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ ชนิด ข้อต่อโลหะ ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว
วัสดุ อะลูมิเนียม