1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พร้อม สวิตช์ จับสำหรับแผงควบคุม

พร้อม สวิตช์ จับสำหรับแผงควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 65.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อโลหะ มี สปริง จัดเรียงตามการ การใช้งาน ตั้งแต่งานเบาไปจนถึงงานหนัก
[คุณสมบัติ]
· ความตึง เริ่มต้น: โหลดไฟฟ้า ที่ สปริงดึง เริ่มขยายตัว
·มี สปริง สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกเหมือน สปริงดึง

รหัสสินค้า
GFW-252SALE
GFW-253
GFW-254SALE
GFW-255SALE
GFW-256SALE
GFW-257
GFW-258
GFW-259SALE
GFW-260
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งข้อมูลทางเทคนิค

฿ 93.33

฿ 56.01

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟ สปริง แรงดึง S, ไกด์ โหลดไฟฟ้า สูงสุด 10-21 N

฿ 103.33

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟสปริงแรงดึง M, ตัวนำโหลดสูงสุด 10-21 N

฿ 161.67

฿ 97.00

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไฟสปริงแรงดึง L, ตัวบอกน้ำหนักสูงสุด 10-21 N

฿ 65.00

฿ 39.00

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สปริงแรงดึงกลาง S, ตัวนำโหลดสูงสุด 20-45 N

฿ 123.33

฿ 74.01

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สปริงแรงดึงกลาง M, ตัวนำโหลดสูงสุด 20-45 N

฿ 201.67

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน สปริงแรงดึงกลาง L, ตัวบอกน้ำหนักสูงสุด:20 N ถึง 45 N

฿ 68.33

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สปริงแรงดึงแข็ง S, ตัวนำโหลดสูงสุด 28-73 N

฿ 165.00

฿ 99.00

JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สปริงแรงดึงฮาร์ด M, ตัวนำโหลดสูงสุด 28-73 N

฿ 210.00

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน สปริงแรงดึงแข็ง L, ตัวนำโหลดสูงสุด 28-73 N

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง หมุน ขันปิดให้แน่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ SWP-A สี สีดำ