1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
V- ชุดติดตั้ง โรเลอร์

JOINT FOR PIPE FLAME

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 485.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โรเลอร์ ใช้ ผ้าใบแลพแผ่นชีต Green Frame บาง ๆ F35 / F50 ฯลฯ เป็น รางใช้เป็นแนวทาง ลิเนียร์ไกด์ต้านทาน โหลดไฟฟ้า:10 น
มีรายการที่ไม่ถูกต้องในเนื้อหาแค็ตตาล็อกของ ผลิตภัณฑ์ นี้โปรดยืนยันข้อผิดพลาด (จาก P405) ก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
GFK-949 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 485.45

฿ 267.53

JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด อุปกรณ์เสริม
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ โพลิอะซีทัล ประเภท อุปกรณ์เสริม ล้อร่อง, หน่วยล้อร่อง
สี งาช้าง ข้อมูลทางเทคนิค ส่วน ตลับลูกปืน/รองลื่น:SUJ2, สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ:สเตนเลส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFK-949 ในชุด V- ชุดติดตั้ง โรเลอร์