(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อบานพับ มีให้เลือกทุกความยาว
รหัสสินค้า |
---|
GFJ-B42/L[55-500/1] |
GFJ-B60 |
GFJ-B62 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | (1-1) ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 55 ~ 500 | ||
฿ 260.00 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | - | ||
฿ 290.00 ฿ 174.00 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | - |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | กลาง | วัสดุ | อะลูมิเนียม | ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง | ลำแสงทะลุ |
สี | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง