(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์]
·ส่วนหนึ่งของ Green Frame SUS
วัตถุ ที่เชื่อมต่อกับ เฟรม โดยทั่วไปการใช้ สลักเกลียว มีรูหกเหลี่ยม M6 การติดตั้งและการถอดสามารถทำได้ซ้ำ ๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนประแจ
(GF ซีรี่ส์ Green Frame SUS คืออะไร)
เฟรม ชนิด ท่อเหล็ก ใหม่ที่ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบากว่า ท่อโปรไฟล์ ทั่วไปและสามารถประกอบได้อย่างง่ายดายด้วยประแจเดียว
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | กลาง | วัสดุ | อะลูมิเนียม | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 28 |
ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง | ขนาน | สี | เงิน | ความยาว(มิลลิเมตร) | 21 |
วัสดุ ของ สลักเกลียว | เหล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-A45 ในชุด ชุด คอนเนคเตอร์ คู่ C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง