(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น เหล็กยึด ที่จับด้านข้างของ เฟรม และเชื่อมต่อกับ เฟรม ที่ 90 °แม้ว่าจะไม่สามารถใช้ คอนเนคเตอร์ ชนิดด้านในได้ แต่ก็ยังสามารถใช้งานได้ในขนาดภายนอกของ เฟรม
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | มุม | วัสดุ | อะลูมิเนียม | ประเภทมุม | ประเภท L - 1 |
สี | เงิน | ข้อมูลทางเทคนิค | ฉากยึดเข้ามุม | ความยาว(มิลลิเมตร) | 30 |
วัสดุ ของ สลักเกลียว | เหล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-032 ในชุด ฉากยึดเข้ามุม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง