(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น คอนเนคเตอร์ ที่เชื่อมต่อโดยการหักเห 10 °สำหรับส่วนแทรก ไกด์ ของ ชู้ตเตอร์ ฯลฯสามารถจับ เฟรม GF-G (43 มม.) ได้
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | กลาง | วัสดุ | อะลูมิเนียม | ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง | มุม |
สี | เงิน | ข้อมูลทางเทคนิค | คอนเนคเตอร์ 10 ° ชนิดด้านนอก | ความยาว(มิลลิเมตร) | 41.8 |
วัสดุ ของ สลักเกลียว | เหล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-212 ในชุด 10 °ประเภท คอนเนคเตอร์ ด้านใน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง