(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ สำหรับ Green Frame N series (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อโลหะ ที่ช่วยให้คุณกำหนด มุมยึดของเฟรม ได้อย่างอิสระ
·ในการยึดมุม ให้ขันสลักเกลียวให้แน่น
·ผลิตภัณฑ์ทำสีเทาเคลือบด้วยผง โพลียูรีเทน เพื่อเพิ่มความทนต่อการกัดกร่อน
·ยังสามารถจับยึดเฟรม GF-G (43 มม.) ได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
GFJ-002 |
GFJ-002G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | สี | วัสดุ ของ สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 155.00 ฿ 93.00 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | เงิน | เหล็ก | ||
฿ 351.61 ฿ 202.70 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [พ่น แปรงทาสี และอบ] แปรงทาสี | สีเทา | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ | ประเภทข้อต่อ | กลาง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 28 | ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง | ประเภท T (แบบผ่านทิศทางเดียว) |
ข้อมูลทางเทคนิค | ข้อต่อมุม แบบต่อด้านใน | ความยาว(มิลลิเมตร) | 85.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง