(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติสินค้า]
ติดตั้งง่ายและมีอุปกรณ์ช่วยเหลือแบบใช้ไฟฟ้า เพื่อการเริ่มเดินเครื่องอย่างรวดเร็ว
สามารถใช้งานยูนิตเคลื่อนที่ GF ได้ตามต้องการ
อุปกรณ์ช่วยแบบใช้ไฟฟ้าจะช่วยดำเนินการต่าง ๆ เช่น "ดัน" "ลดระดับ" และ "ยกขึ้น" อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เมื่อกดสวิตช์จะเป็นการเริ่มการทำงานทันที ไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่าที่ยุ่งยาก
บอดี้ใช้เฟรม GF-G (ชนิด 43 มม.) ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมต่อและยึดอยู่กับที่ด้วยคอนเนคเตอร์ GF มาตรฐานได้
มีให้เลือก 2 ชนิด (แบบช้าและเร็ว) สำหรับการใช้งานและโหลดขนส่งที่แตกต่างกัน โดยมีระยะเคลื่อนที่ 3 แบบ: 100 มม. 200 มม. และ 300 มม. รูปแบบการทำงานมีทั้งหมด 9 รูปแบบ โดยมีสวิตช์ภายในอุปกรณ์ควบคุมสำหรับการหมุนวน
[เฟรมสีเขียว SUS คืออะไร (ซีรีส์ GF)]
เฟรมท่ออลูมิเนียมแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบากว่าเฟรมท่อทั่วไป และสามารถประกอบได้อย่างอิสระและง่ายดายด้วยประแจเพียงตัวเดียว
ตัวเครื่อง / ส่วนประกอบ | ลูกล้อ | งานละเอียด | เกรด มาตรฐาน | ทิศทางการติดตั้ง มอเตอร์ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
มีหรือไม่มี มอเตอร์ | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | มี / ไม่มีตัวยึด | ไม่ | ความเร็วสูงสุด(มิลลิเมตร / วินาที) | 50 |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 300 | ตัวเครื่อง | วัสดุโครงสร้างท่ออลูมิเนียม เฟรมสีเขียวแบบ G | เฟรม | วัสดุโครงสร้างท่ออลูมิเนียม เฟรมสีเขียวแบบ S |
สเปค | ความเร็วต่ำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XAK-P06 ในชุด ยูนิตจ่ายไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง