(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
TOA วาล์ว อุตสาหกรรม วาล์ว สเตนเลส เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ 10 K
รหัสสินค้า |
---|
T-UL-15 |
T-UL-20 |
T-UL-25 |
T-UL-32 |
T-UL-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปาด้านข้าง ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,229.36 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 54 | 85 | 55 | ||
฿ 2,663.53 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 58 | 95 | 63 | ||
฿ 3,194.46 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 34 วัน | 1B | 1B | 1B | 1B | 66 | 103 | 70 | ||
฿ 4,352.47 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1/4B | 1 1/4B | 1 1/4B | 1 1/4B | 75 | 122 | 80 | ||
฿ 7,634.19 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B | 2B | 2B | 2B | 87 | 158 | 90 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท เกทวาล์ว/ วาล์วประตูน้ำ | ชนิดเกลียวใน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง