(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
• T-FUF 10K บอลวาล์วแบบหน้าแปลน-ชนิดรูเต็ม
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• ชนิดของวัสดุของตัวบอลวาล์ว: สแตนเลสสตีล SCS13A
• วัสดุของแกนกลางการหมุนเป็นสแตนเลสสตีล SUS318
• T-FUF โอริงเป็นวัสดุ R. PTFE
• วัสดุมือจับคือ SCS13A
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
• ชนิดรูของบอลวาล์วนี้มี1แบบคือ แบบรูเต็ม
• แรงดันที่สามารถใช้งานได้ปกติ : 10K
• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อท่อหน้าแปลนขาเข้าและออกมี 11 ขนาดคือ 15A ,20A ,25A ,32A ,40A ,50A ,65A ,80A ,100A ,125A และ 150A
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ |
ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | 1 1/2B | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว | 1 1/2B |
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 165 |
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 122 | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) | 250 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-FUF-40 ในชุด บอลวาล์วรูเต็ม ชนิดหน้าแปลน ชนิด 10K
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง