(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บอล วาล์ว อุตสาหกรรม TOA บอลวาล์ว ชนิด 125 จุกอุด (บรอนซ์)
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | บรอนซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | ประเภท 125 | ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G |
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1 1/2B | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1 1/2B |
มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 80 |
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 63 | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) | 150 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T-MC-40 ในชุด ปลั๊กก๊อก ชนิด 125 (บรอนซ์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง