(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[Brand]toa วาล์ว อุตสาหกรรม
[วัสดุ]
ตัวผลิตภัณฑ์: C3771B
Packing: ไม่มีใยหิน
[โครงสร้าง]
รู มาตรฐาน
การเชื่อมต่อสายไฟ เป็น สกรู PF
รหัสสินค้า |
---|
T-BM-8 |
T-BM-10 |
T-BM-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 533.77 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/4B | 1/4B | 55 | 40 | 35 | ||
฿ 544.05 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3/8B | 3/8B | 60 | 40 | 35 | ||
฿ 1,150.57 | TAV VALVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1/2B | 1/2B | 70 | 46 | 41 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 10K | ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | G | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง