1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัสดุโครงสร้างอะลูมิเนียม SF ชิ้นส่วนทั่วไปเฟรมรถตัก

วัสดุโครงสร้างอะลูมิเนียม SF ชิ้นส่วนทั่วไปเฟรมรถตัก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งาน กับ ซีรี่ส์ SF เฟรมสำหรับเครื่อง Common part loader
ภาพนี้เป็นเพียงภาพ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ อ้างอิงจาก PDF แคตตาล็อก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสสินค้า
SFF-N012
SFF-N014/L[50-4000/0.1]
SFF-N032
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
วิธีการรีดขึ้นรูป วัสดุ ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาว (มาตรฐาน)
(มิลลิเมตร)

฿ 10,894.26

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 23[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้าA6N01SS-T5-4000

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 9 วัน 23[รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้าA6N01SS-T550 ~ 4000-

฿ 51,713.33

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 45 วัน 220ความกว้างของร่อง แบบผสมA6063SS-T5-4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 4 ด้าน