1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อลูมิเนียมเฟรม SF 40/45 ความกว้างของสล็อต 10 ‑ มม. รุ่น (SF2-50/100/1S)

อลูมิเนียมเฟรม SF 40/45 ความกว้างของสล็อต 10 ‑ มม. รุ่น (SF2-50/100/1S)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งาน กับ SF40 / 45 ซีรี่ส์ ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.

รหัสสินค้า
SFF-552
SFF-554/L[50-4000/0.1]
SFF-554B/L[50-4000/0.1]
SFF-554B/L[50-4000/0.1]/K[DHS,​DHW,​DSW,​DVS,​DVW]
SFF-554B/L[50-4000/0.1]/K[QCC,​QCS,​QCV,​QCW,​QCY]
SFF-554B/L[50-4000/0.1]/K[QCC,​QCS,​QCV,​QCW,​QCY]-[TL,​TR,​TW]
SFF-554B/L[50-4000/0.1]/K[TL,​TR,​TW]
SFF-554B/L[50-4000/0.1]/K[TL,​TR,​TW]-[DHS,​DVS]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการรีดขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิว ความยาว
(มิลลิเมตร)
(1-1) ความยาว (มาตรฐาน)
(มิลลิเมตร)
(2-1)เจาะด้านข้าง (2-1)เจาะด้านข้าง (2-2)สเปค เพิ่มเติมสำหรับ ขนาดภายนอก ฝาครอบ เฟรม ( ข้อต่อ TG เท่านั้น) (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า (4)ตัดแนวทแยง 45 °

฿ 28,022.08

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ไม่รวมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)--4000-----

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 6 วัน [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ไม่รวมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)-50 ~ 4000------

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 9 วัน [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (ไม่รวมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)อะโนไดซ์สีดำ50 ~ 4000------

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 9 วัน [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)อะโนไดซ์สีดำ50 ~ 4000--ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้DSW / ปลายด้านหนึ่ง [DHS] / ปลายด้านหนึ่ง [DVS] / ปลายทั้งสอง [DHW] / ปลายทั้งสอง [DVW]

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 9 วัน [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)อะโนไดซ์สีดำ50 ~ 4000-สำหรับ ข้อต่อ QC [QCC] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCS] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCV] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCW] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCY]-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 9 วัน [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)อะโนไดซ์สีดำ50 ~ 4000-สำหรับ ข้อต่อ QC [QCC] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCS] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCV] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCW] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCY]-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้TL / TR / TWไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 9 วัน [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)อะโนไดซ์สีดำ50 ~ 4000--ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-TL / TR / TWไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 9 วัน [รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า] สี่เหลี่ยมผืนผ้า (พร้อมการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)อะโนไดซ์สีดำ50 ~ 4000--ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-TL / TR / TWปลายด้านหนึ่ง [DHS] / ปลายด้านหนึ่ง [DVS]

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 50 ขนาดการรีดขึ้นรูป 50x100 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป SUS SF40 / 45 (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.)
จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต × 2 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 4 ด้าน วัสดุ A6N01SS-T5
ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx 211.97 x 10 4 mm 4 ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน 53.18 x 10 4 mm 4 ส่วนโมดูลัส zx 42.39 x 10 3 mm 3
หน่วยโมดูลัส zy 21.27 x 10 3 mm 3 ความต้านทาน(Ω) 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต)