1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อลูมิเนียมเฟรม SF40/45 ความกว้างของสล็อต 10 มม. รุ่น SF-40 DE30

อลูมิเนียมเฟรม SF40/45 ความกว้างของสล็อต 10 มม. รุ่น SF-40 DE30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมเฟรม 40 มม. มุม 30° ใช้ได้กับซีรีส์ SF40 / 45 ความกว้างร่อง 10 มม.

รหัสสินค้า
SFF-J72A
SFF-J74A/L[50-4000/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการรีดขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิว ความยาว
(มิลลิเมตร)
(1-1) ความยาว (มาตรฐาน)
(มิลลิเมตร)
(2-1)เจาะด้านข้าง (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า (4)ตัดแนวทแยง 45 °

฿ 3,750.00

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน [รูปทรง มุม] มุม (ไม่มีการดัดแปลง)--4000---

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 7 วัน [รูปทรง มุม] มุม (ไม่มีการดัดแปลง)-50 ~ 4000----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 40 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป SUS SF40 / 45 (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 2 ด้าน
วัสดุ A6N01SS-T5 ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx 9.94 x 10 4 mm 4 ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน 10.63 x 10 4 mm 4
ส่วนโมดูลัส zx 3.75 x 10 3 mm 3 หน่วยโมดูลัส zy 4.20 x 10 3 mm 3 ความต้านทาน(Ω) 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต)