1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อลูมิเนียมเฟรม SF30 ความกว้างของสล็อต 8 ‑ มม. รุ่น (SF-50/50/2S)

อลูมิเนียมเฟรม SF30 ความกว้างของสล็อต 8 ‑ มม. รุ่น (SF-50/50/2S)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับการใช้งานกับซีรีส์ SF30 สล็อตกว้าง 8 มม.

รหัสสินค้า
SFF-502
SFF-504/L[50-4000/0.1]
SFF-504/L[50-4000/0.1]/K[DSS,​DSW]
SFF-504/L[50-4000/0.1]/K[QCC,​QCS,​QCW]
SFF-504/L[50-4000/0.1]/K[QCC,​QCS,​QCW]-[TL,​TR,​TW]
SFF-504/L[50-4000/0.1]/K[TL,​TR,​TW]
SFF-504/L[50-4000/0.1]/K[TL,​TR,​TW]-DSS
SFF-504-T/K[NLANLX,​QCCNLX,​QCSNLX,​QCWNLX]-[NLB,​TL,​TR,​TW]-[DSS,​DSW,​NLC]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการรีดขึ้นรูป กระบวนการเตรียมผิว ความยาว
(มิลลิเมตร)
(1-1) ความยาว (มาตรฐาน)
(มิลลิเมตร)
(2-1)เจาะด้านข้าง (2-2)สเปค เพิ่มเติมสำหรับ ขนาดภายนอก ฝาครอบ เฟรม (สำหรับ ข้อต่อ TG และ สลักเกลียว แตะเท่านั้น) (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า (4)ตัดแนวทแยง 45 °

฿ 11,857.93

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)--4000----

-

ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 45 วัน [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)-50 ~ 4000-----

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)[ล้างอะโนไดซ์] Alumite50 ~ 4000-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้DSS / DSW

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 7 วัน [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)-50 ~ 4000-สำหรับ ข้อต่อ QC [QCC] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCS] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCW]ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 7 วัน [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)-50 ~ 4000-สำหรับ ข้อต่อ QC [QCC] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCS] / สำหรับ ข้อต่อ QC [QCW]ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้TL / TR / TWไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)[ล้างอะโนไดซ์] Alumite50 ~ 4000-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-TL / TR / TWไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้

-

SUS ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 7 วัน [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (พร้อม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)[ล้างอะโนไดซ์] Alumite50 ~ 4000-ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้-TL / TR / TWDSS

-

SUS PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 45 วัน [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม)[ล้างอะโนไดซ์] Alumite------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 50 ขนาดการรีดขึ้นรูป 50x50 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป SUS SF30 (ชนิด ความกว้างของร่อง 8 มม.)
จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 2 สล็อต × 2 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 4 ด้าน วัสดุ A6N01SS-T5
ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx 21.67 x 10 4 mm 4 ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน 21.67 x 10 4 mm 4 ส่วนโมดูลัส zx 8.67 x 10 3 mm 3
หน่วยโมดูลัส zy 8.67 x 10 3 mm 3 ความต้านทาน(Ω) 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต)