(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้งานได้กับซีรีส์ SF20 ชนิดร่องกว้าง 6 มม. อลูมิเนียมเฟรม 20 มม. / 40 มม. / 40 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SFF-G02 |
SFF-G04/L[50-4000/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการรีดขึ้นรูป | (1-1) ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | (1-2)ความยาว [ตัดตามคำขอของลูกค้า] (มิลลิเมตร) | (2-1)เจาะด้านข้าง | (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า | (4)ตัดแนวทแยง 45 ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,130.00 | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L (ไม่ต้อง การปรับแต่งเพิ่มเติม) | 4000 | - | - | - | - | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [รูปทรง L] ทรงตัว L (ไม่ต้อง การปรับแต่งเพิ่มเติม) | - | 50 ~ 4000 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 20 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | SUS SF20 (ชนิด ความกว้างของร่อง 6 มม.) | กระบวนการเตรียมผิว | Alumite |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | A6N01SS-T5 | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx | 6.59 x 10 4 mm 4 | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน | 6.59 x 10 4 mm 4 |
ส่วนโมดูลัส zx | 2.92 x 10 3 mm 3 | หน่วยโมดูลัส zy | 2.92 x 10 3 mm 3 | ความต้านทาน(Ω) | 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง