(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับการใช้งานกับซีรีส์ SF20 ชนิดความกว้างของร่อง 6 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SFF-402W |
SFF-404W/L[50-4000/0.1] |
SFF-W44B/L[50-4000/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการรีดขึ้นรูป | กระบวนการเตรียมผิว | (1-1) ความยาว (มาตรฐาน) (มิลลิเมตร) | (1-2)ความยาว [ตัดตามคำขอของลูกค้า] (มิลลิเมตร) | (2-1)เจาะด้านข้าง | (2-2)สเปค เพิ่มเติมสำหรับ ขนาดภายนอก ฝาครอบ เฟรม ( ข้อต่อ TG เท่านั้น) | (3)สิ้นสุดการแตะใบหน้า | (4)ตัดแนวทแยง 45 ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,365.60 | SUS ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | 4000 | - | - | - | - | - | ||
- | ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 45 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | - | - | 50 ~ 4000 | - | - | - | - | ||
- | SUS PARTS FOR CONVEYANCE | 1 ชิ้น | 7 วัน | [ทรงสี่เหลี่ยม] แบบเหลี่ยม (ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติม) | อะโนไดซ์สีดำ | - | 50 ~ 4000 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 40x40 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | SUS SF20 (ชนิด ความกว้างของร่อง 6 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 2 สล็อต × 2 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 4 ด้าน | วัสดุ | A6N01SS-T5 |
ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อย lx | 8.89 x 10 4 mm 4 | ข้ามช่วงเวลาของความเฉื่อยเหมือนกัน | 8.89 x 10 4 mm 4 | ส่วนโมดูลัส zx | 4.45 x 10 3 mm 3 |
หน่วยโมดูลัส zy | 4.45 x 10 3 mm 3 | ความต้านทาน(Ω) | 109-10 (ระดับการป้องกันไฟฟ้าสถิต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง