(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Green Frame N Series (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
· เฟรมมาตรฐานซีรีส์ GF
· ชนิดอเนกประสงค์ 28 มม. ที่ใช้งานง่ายและแข็งแรง
· แพ็ค 5 ชิ้น
· อลูมิเนียม
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
GFK-F00 |
GFK-F02 |
GFK-F04 |
GFK-F06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,725.00 | SUS PIPE FLAME | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 45 วัน | 4000 | ||
฿ 681.67 | SUS PIPE FLAME | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | ||
฿ 1,473.33 | SUS PIPE FLAME | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2000 | ||
฿ 2,045.00 | SUS PIPE FLAME | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 45 วัน | 3000 |
กำลังโหลด …
สเปค | มาตรฐาน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต | วัสดุ ท่อเหล็ก | อะลูมิเนียม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อง(Ø) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
สี | เงิน | กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว | การรักษาอลูมิเนียม | รูปทรง | แบบตรง |
ปริมาณ | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง