(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็น ลูกล้อ ที่ติดโดยใช้ คอนเนคเตอร์ เท้า
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ 2 ล้อ ยาง และ ยูรีเทน
·สามารถต่อเข้ากับ คอนเนคเตอร์ เท้า L (GFJ-C04)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีประโยชน์เป็นล้อเลื่อน
รหัสสินค้า |
---|
GFN-631 |
GFN-632 |
GFN-633 |
GFN-634 |
GFN-635 |
GFN-636 |
GFN-637 |
GFN-638 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดของลูกล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) | วัสดุ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,370.71 ฿ 1,810.75 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 150 | ยาง | ||
฿ 3,609.10 ฿ 1,942.06 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 150 | ยาง | ||
฿ 4,357.67 ฿ 2,354.45 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 200 | ยาง | ||
฿ 4,611.23 ฿ 2,494.21 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 200 | ยาง | ||
฿ 4,000.98 ฿ 2,157.73 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 150 | ยูรีเทน | ||
฿ 4,265.31 ฿ 2,273.84 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 150 | ยูรีเทน | ||
฿ 5,202.38 ฿ 2,841.54 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 200 | ยูรีเทน | ||
฿ 5,481.87 ฿ 2,996.94 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 200 | ยูรีเทน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | สลักเกลียว | โหลดสูงสุดที่รับได้(N) | 1800 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง