(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนที่เป็นยางของลูกล้อ จะถูกรัดเข้ากับเฟรมและยึดให้แน่น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อใส่เข้าไปในเฟรมโดยตรง และขันให้แน่นด้วยประแจบางๆ ส่วนที่เป็นยางจะถูกรัดเข้ากับเฟรมและยึดให้แน่น
· ใช้ประแจชนิดบางเมื่อทำการติดตั้ง
· ไม่จำเป็นต้องมีการดัดแปลงเพิ่มเติม
[การใช้งาน]
· เหมาะกับลูกล้อที่ใช้ร่วมกับเฟรม
รหัสสินค้า |
---|
GFN-621 |
GFN-622 |
GFN-623 |
GFN-624 |
GFN-625 |
GFN-626 |
GFN-664 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดสูงสุดที่รับได้ (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) | วัสดุ ล้อ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.67 ฿ 250.13 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 50 | ยาง | มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่า (GFN-549) ที่ยกเลิกการผลิตแล้ว | ||
฿ 584.81 ฿ 285.62 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 75 | ยาง | - | ||
฿ 498.88 ฿ 273.98 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 50 | ยูรีเทน | - | ||
฿ 610.68 ฿ 325.13 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 75 | ยูรีเทน | - | ||
฿ 448.88 ฿ 249.26 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 50 | นำไฟฟ้า | - | ||
฿ 557.39 ฿ 299.26 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 75 | นำไฟฟ้า | - | ||
฿ 410.58 ฿ 225.70 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | ปลั๊ก | ชนิดของลูกล้อ | ความสำรวม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (ประเภทการแทรก)(φ) | 28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง