(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ที่มีเรซิ่น เพื่อยึดให้แน่น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อใส่เข้าไปในเฟรมโดยตรง และขันให้แน่นด้วยประแจบางๆ ส่วนที่เป็นยางจะถูกรัดเข้ากับเฟรมและยึดให้แน่น
· ใช้ประแจชนิดบางเมื่อทำการติดตั้ง
[การใช้งาน]
· ลูกล้อที่เหมาะสำหรับเฟรม
รหัสสินค้า |
---|
GFN-505 |
GFN-506 |
GFN-514 |
GFN-515 |
GFN-527 |
GFN-528 |
GFN-529 |
GFN-530 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดของลูกล้อ | โหลดสูงสุดที่รับได้ (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) | วัสดุ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 685.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 500 | 100 | ยาง | ||
฿ 607.02 ฿ 325.54 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 500 | 100 | ยาง | ||
฿ 341.67 ฿ 217.03 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 300 | 50 | ยาง | ||
฿ 348.54 ฿ 185.81 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 300 | 50 | ยาง | ||
฿ 436.67 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | มีอิสระในการเบรค | 400 | 75 | ยาง | ||
฿ 476.67 ฿ 286.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 240 | 75 | นำไฟฟ้า | ||
฿ 405.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 400 | 75 | ยาง | ||
฿ 527.12 ฿ 278.11 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 240 | 75 | นำไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | ปลั๊ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (ประเภทการแทรก)(φ) | 28 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง