(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ทำจากเหล็กและยาง
[คุณสมบัติ]
· เมื่อใส่เข้าไปในเฟรมโดยตรง และขันให้แน่นด้วยประแจบางๆ ส่วนที่เป็นยางจะถูกรัดเข้ากับเฟรมและยึดให้แน่น
· ใช้ประแจชนิดบางเมื่อทำการติดตั้ง
[การใช้งาน]
เหมาะกับลูกล้อที่ใช้ร่วมกับเฟรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดของลูกล้อ | โหลดสูงสุดที่รับได้ (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) | วัสดุ ล้อ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 283.33 ฿ 170.11 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 300 | 50 | นำไฟฟ้า | - | ||
฿ 311.67 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 300 | 50 | นำไฟฟ้า | - | ||
฿ 230.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยืดหยุ่น | 400 | 50 | ไนล่อน | - | ||
฿ 260.00 ฿ 156.10 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 400 | 50 | ไนล่อน | - | ||
฿ 311.67 ฿ 187.13 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 400 | 50 | ยูรีเทน | - | ||
฿ 343.33 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 400 | 50 | ยูรีเทน | - | ||
฿ 283.33 ฿ 170.11 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 300 | 65 | ยาง | - | ||
฿ 311.67 ฿ 187.13 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 300 | 65 | ยาง | - | ||
฿ 383.33 ฿ 230.11 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 300 | 65 | นำไฟฟ้า | - | ||
฿ 413.33 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 300 | 65 | นำไฟฟ้า | - | ||
฿ 338.33 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยืดหยุ่น | 400 | 65 | ไนล่อน | - | ||
฿ 370.00 ฿ 222.11 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 400 | 65 | ไนล่อน | - | ||
฿ 403.33 ฿ 242.12 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 400 | 65 | ยูรีเทน | - | ||
฿ 433.33 ฿ 260.13 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 400 | 65 | ยูรีเทน | - | ||
฿ 403.33 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 300 | 75 | นำไฟฟ้า | - | ||
฿ 433.33 ฿ 260.13 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 300 | 75 | นำไฟฟ้า | - | ||
฿ 386.67 ฿ 232.12 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 400 | 75 | ไนล่อน | - | ||
฿ 416.67 ฿ 250.13 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 400 | 75 | ไนล่อน | - | ||
฿ 402.53 ฿ 223.97 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 400 | 75 | ยูรีเทน | - | ||
฿ 443.33 ฿ 266.13 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 400 | 75 | ยูรีเทน | - | ||
฿ 535.00 ฿ 321.11 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 500 | 100 | ยาง | - | ||
฿ 563.33 ฿ 338.11 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 500 | 100 | ยาง | - | ||
฿ 735.00 ฿ 441.15 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 500 | 100 | นำไฟฟ้า | - | ||
฿ 763.33 ฿ 458.15 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 500 | 100 | นำไฟฟ้า | - | ||
฿ 631.68 ฿ 384.12 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 600 | 100 | ไนล่อน | - | ||
฿ 670.00 ฿ 402.13 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 600 | 100 | ไนล่อน | - | ||
฿ 801.67 ฿ 481.16 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 600 | 100 | ยูรีเทน | - | ||
฿ 831.67 ฿ 499.17 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 600 | 100 | ยูรีเทน | - | ||
฿ 270.00 ฿ 162.11 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 300 | 50 | ยาง | มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่า (GFN-558) ที่ยกเลิกการผลิตแล้ว | ||
฿ 291.67 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 300 | 50 | ยาง | มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่า (GFN-559) ที่ยกเลิกการผลิตแล้ว | ||
฿ 288.33 ฿ 173.11 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 300 | 75 | ยาง | มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่า (GFN-574) ที่ยกเลิกการผลิตแล้ว | ||
฿ 311.67 ฿ 187.13 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 300 | 75 | ยาง | มีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่า (GFN-575) ที่ยกเลิกการผลิตแล้ว | ||
฿ 242.04 ฿ 132.95 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 300 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | - | ||
฿ 271.00 ฿ 151.87 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 300 | 50 | อีลาสโตเมอร์ | - | ||
฿ 526.86 ฿ 289.09 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 600 | 75 | ยาง | - | ||
฿ 629.08 ฿ 348.13 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 600 | 75 | ยาง | - | ||
฿ 672.35 ฿ 362.33 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 600 | 75 | ยูรีเทน | - | ||
฿ 781.04 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | มีอิสระในการเบรค | 600 | 75 | ยูรีเทน | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | ปลั๊ก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (ประเภทการแทรก)(φ) | 28 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง