(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สเตจ เตจ เชิงเส้น บอลไกด์ เหล็กกล้า "ต้นทุนต่ำ ความแข็งแกร่งสูง" (แกน XY) [คุณสมบัติ] ไม่ได้กำหนด ·ได้ราคาต่ำเทียบเท่ากับ สเตจ ประกบเนื่องจากวิธีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์
· โมเมนต์ความแข็งเทียบเท่ากับ สเตจ SS ยังคงอยู่ และสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจแม้ในจุดศูนย์ถ่วงที่ ตำแหน่ง ยื่นออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน] · การปรับ งานละเอียด ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ เซนเซอร์ และชิ้นส่วนออปติคอล
· การ การวางตำแหน่ง ของกระบวนการผลิต การประกอบ และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
BYT04013-CL |
BYT04013-CR |
BYT06013-CL |
BYT06013-CR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,649.31 | SURUGA SEIKI | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 50.1 ถึง 100 | 40 | 40 | 95.6 | 0.59 | 0.7 | 0.59 | มาตรฐาน | |
฿ 13,649.31 | SURUGA SEIKI | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 50.1 ถึง 100 | 40 | 40 | 95.6 | 0.59 | 0.7 | 0.59 | ขวาและซ้าย | |
฿ 15,655.54 | SURUGA SEIKI | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 100.1 ถึง | 60 | 60 | 191.6 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | มาตรฐาน | |
฿ 15,584.35 | SURUGA SEIKI | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 100.1 ถึง | 60 | 60 | 191.6 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | ขวาและซ้าย |
กำลังโหลด …
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน X) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน y) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ลูกบอล เชิงเส้น |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | 35.1 ถึง 40 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) | ±6.5 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)(มิลลิเมตร) | ±6.5 |
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) | 40 | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่ | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 10 |
ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 60 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน | แคลมป์ยึด | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง