(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีแรงบิดสูงสุดและมีความยาวน้อยที่สุด และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันอื่น ๆ พื้นที่แทรกขนาดกะทัดรัดเพื่อการออกแบบเชิงกลที่เหมาะสมยิ่งขึ้น สามารถทนต่อการใช้งานที่รุนแรงและมีความเผื่องานเนื่องจากวิธีการหล่อลื่นที่เหมาะสมและปริมาณน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
MWC1.2 |
MWC5 |
MWC40 |
MWC600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,455.71 | OGC WET CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4000 | 0.1 ถึง 30 | 12 | ||
฿ 31,239.41 | OGC WET CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3200 | 30.1 ถึง 60 | 50 | ||
฿ 74,831.12 | OGC WET CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 2400 | 200.1 ถึง 2500 | 400 | ||
฿ 925,979.12 | OGC WET CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 900 | 5,000.1 ถึง 10000 | 6000 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ | ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้าหลาย แผ่นเพลท | สภาพการใช้งาน | ประเภทเปียก |
---|---|---|---|---|---|
ใช้พลังงานจูงใจ | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ชนิดที่มีการยึดติด ตัวเครื่อง หลัก | การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) | โครงสร้าง เพลา | ตลอด |
รูปทรง ฟัน | เกียร์ธรรมดา | จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | มาตรฐาน |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | คูลลิ่ง | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ระดับความเป็นฉนวน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง