(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการลดขนาดของเครื่องจักร
· สนามคลัทช์เป็นแบบรองรับตลับลูกปืนเม็ดกลม ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
· แรงบิดเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้
· มีความสามารถในการกระจายความร้อนสูงและมีความทนทานดีเยี่ยม
· เนื่องจากแกนเหล็กอาร์เมเจอร์มีระบบขับเคลื่อนสปริงแหนบ จึงไม่มีแบ็คแลชในทิศทางการหมุนและไม่มีเสียงรบกวนระหว่างการหมุน
รหัสสินค้า |
---|
AMC2.5 |
AMC5 |
AMC10 |
AMC20 |
AMC40 |
AMC80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงบิด (น·ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,980.61 | OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.25 | ||
฿ 4,777.43 | OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 0.5 | ||
฿ 5,940.66 | OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 7,798.87 | OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 9,414.40 | OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 11,352.81 | OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ | ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ | สภาพการใช้งาน | แห้ง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้พลังงานจูงใจ | วัตถุประสงค์ทั่วไป | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) | 3600 |
แรงบิด (ช่วง)(น·ม) | 0.1 ถึง 30 | ชนิดที่มีการยึดติด ตัวเครื่อง หลัก | การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) | โครงสร้าง เพลา | การเชื่อมแบบต่อชน |
จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
คูลลิ่ง | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ระดับความเป็นฉนวน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง