1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดคลัทช์แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก

ชุดคลัทช์แม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,152.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    ไม่มีสินค้าทดแทนและไม่มีแผนที่จะนำมาขายอีกครั้ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาและหน้าจอการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการลดขนาดของเครื่องจักร
· สนามคลัทช์เป็นแบบรองรับตลับลูกปืนเม็ดกลม ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง
· แรงบิดเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้
· มีความสามารถในการกระจายความร้อนสูงและมีความทนทานดีเยี่ยม
· เนื่องจากแกนเหล็กอาร์เมเจอร์มีระบบขับเคลื่อนสปริงแหนบ จึงไม่มีแบ็คแลชในทิศทางการหมุนและไม่มีเสียงรบกวนระหว่างการหมุน

รหัสสินค้า
AMP2.5
AMP10
AMP20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดแรงบิด
(น·ม)

฿ 6,152.84

OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 8 วัน 100.25

฿ 9,258.68

OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 8 วัน 101

฿ 11,585.22

OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 8 วัน 102

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น หน่วย คลัทช์ ท ช์ ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ สภาพการใช้งาน แห้ง
ใช้พลังงานจูงใจ วัตถุประสงค์ทั่วไป สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) 3600
แรงบิด (ช่วง)(น·ม) 0.1 ถึง 30 ชนิดที่มีการยึดติด ตัวเครื่อง หลัก การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) โครงสร้าง เพลา ตลอด
จำนวนคลัตช์ 1 โครงสร้าง มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
คูลลิ่ง ระบายความร้อนตามธรรมชาติ ระดับความเป็นฉนวน ไม่