1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกแบบกระตุ้นด้วยแม่เหล็กถาวรชนิดไมโครสปริง (สำหรับการค้างไว้กับที่และการหยุดฉุกเฉิน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,942.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้วัสดุสร้างแรงเสียดทานชนิดพิเศษเพื่อรับประกันแรงบิดเริ่มต้น 100% และไม่จำเป็นต้องมีการอุ่นเครื่องก่อนการใช้งาน วัสดุสร้างแรงเสียดทานที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม ซึ่งสามารถเพิ่มเสถียรภาพของแรงบิดได้ (ชนิดค้างไว้กับที่ / เบรกฉุกเฉิน)

รหัสสินค้า
MCNB2G
MCNB2GR
MCNB5G
MCNB5GR
MCNB5GS
MCNB10G
MCNB10GR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการดำเนินการที่ไม่กระตุ้น พิกัดแรงบิด
(น·ม)

฿ 3,289.98

OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 10 วัน 10เบรก / โฮลดิ้ง0.2

฿ 2,942.50

OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 5 วัน 10โฮลดิ้ง / หยุดฉุกเฉิน0.2

฿ 3,545.80

OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 10 วัน 10เบรก / โฮลดิ้ง0.5

฿ 3,137.45

OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 3 วัน 10โฮลดิ้ง / หยุดฉุกเฉิน0.5

฿ 3,137.00

OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 11 วัน 10เบรก0.5

฿ 3,548.17

OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 8 วัน 10เบรก / โฮลดิ้ง1

฿ 3,342.94

OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 5 วัน 10โฮลดิ้ง / หยุดฉุกเฉิน1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น เบรค ชนิด การดำเนินการที่ไม่กระตุ้น สภาพการใช้งาน แห้ง
ใช้พลังงานจูงใจ วัตถุประสงค์ทั่วไป ฟัน คุด ตำแหน่ง เต็ม สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) 5000 แรงบิด (ช่วง)(น·ม) 0.1 ถึง 30 ชนิดที่มีการยึดติด ตัวเครื่อง หลัก การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดนำร่อง)
โครงสร้าง เพลา การเชื่อมแบบต่อชน รูปทรง ฟัน เกียร์ธรรมดา โครงสร้าง มาตรฐาน
คุณสมบัติ มาตรฐาน คูลลิ่ง ระบายความร้อนตามธรรมชาติ ระดับความเป็นฉนวน ไม่
สเปค DC24V