1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ LOCTITE "precoat" 204 (ชุบไบร์ทโครเมี่ยม) เคลือบทั้งหมด

โบลท์ LOCTITE "precoat" 204 (ชุบไบร์ทโครเมี่ยม) เคลือบทั้งหมด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โบลท์ หกเหลี่ยมเคลือบด้วย LOCTITE และจำหน่ายในปริมาณเล็กน้อยโปรดใช้ คุณสมบัติ ป้องกันการคลายตัวตามความจำเป็น

รหัสสินค้า
HXN204-STU-A-M6X10
HXN204-STU-A-M8X20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 158.09

HEN1 FASTENING 10 ชิ้น 12 วัน 6101

฿ 190.48

HEN1 FASTENING 10 ชิ้น 12 วัน 8201.25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์ รายละเอียดรูปทรง มาตรฐาน รูปทรงรูติดตั้ง ไม่
วัสดุ เหล็กกล้า ประเภทเกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงเพิ่มเติม เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน ป้องกันร่วง