(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ หกเหลี่ยมเคลือบด้วย LOCTITE และจำหน่ายในปริมาณเล็กน้อยโปรดใช้ คุณสมบัติ ป้องกันการคลายตัวตามความจำเป็น
รหัสสินค้า |
---|
HXN202-SUS-SA10-M6X15 |
HXN202-SUS-SA10-M6X25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.74 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 15 | ||
฿ 97.74 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 25 |
กำลังโหลด …
ค่ากำหนดของเกลียว (M) | 6 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ | วัสดุ | สแตนเลส |
ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงเพิ่มเติม | เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | ป้องกันร่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง